??
CAD model selection
K0407.101201
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0407 - Shaft collars with wing grip silimar to DIN 705, steel
Bill of material
K0407.101201
BESTKIPP
Order No.
K0407.101201 mm
B
height
12 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
22 mm
D3
thread
M 6 mm
H
distance
31.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0320 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245155712
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions